Publique sus productos
564065DE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564065DE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564065DE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564065DE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564065DE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564065DE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564065DE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564065DE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564065DE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
    DELABIE

    564065DE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs

    Traducido por Google,
    Sistema de estructura autoportante para inodoros suspendidos, kit 1/2: Estructura de acero con recubrimiento en polvo negro: - Con patas anchas para fijación a suelos portantes. - Altura regulable de 0 a 200 mm (marca de 1 m). - Compatible con paredes sólidas de 10 a 120 mm. - Tubo de descarga de Ø 32 mm con arandela de conexión de Ø 55 mm. - Tubería de desagüe de ABS, salida de HDPE de Ø 110 mm con junta estanca, con 2 posiciones de ajuste. Carcasa empotrada estanca: para sistemas de descarga sin cisterna, conexión directa a la tubería. - Compatible con válvula de inodoro electrónica o temporizada. - Compatible con pilas de litio CR123 de 6 V. - Dispositivo antirretorno en el interior de la carcasa. - Llave de paso integrada y regulación del caudal. Se suministra premontado. 30 años de garantía. Realizar pedido con placa de control referencias 464006, 464056, 465006, 465056, 763000, 763030, 763040 o 763041.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia564065DE
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosFrame system
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1320
    • Ancho (mm)350
    • Profundidad (mm)166
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)14999
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 19 15 11
    • Título OmniClass Floor Mounted Tankless Toilets

    Disponibilidad en regiones

    Asia África Sudamerica Oceanía Norteamérica Europa