Publique sus productos
565065BE Self-supporting fire retardant TEMPOFIX 3 frame system for WCs
565065BE Self-supporting fire retardant TEMPOFIX 3 frame system for WCs
565065BE Self-supporting fire retardant TEMPOFIX 3 frame system for WCs
    DELABIE

    565065BE Self-supporting fire retardant TEMPOFIX 3 frame system for WCs

    Traducido por Google,
    Sistema de estructura autoportante para inodoros suspendidos, kit 1/2 Ignífugo CF 60 min - EI60. Estructura de acero con recubrimiento en polvo negro y patas anchas para suelos portantes: - Altura de la estructura ajustable de 0 a 200 mm (marca de 1 m). - Tubo de descarga de Ø 32 mm con arandela de conexión de Ø 55 mm y collar intumescente para protección contra incendios. - Tubería de desagüe de ABS, salida de Ø 90 mm para pegar a la junta impermeable, con 2 posiciones de ajuste y collar intumescente para protección contra incendios. - Compatible con paredes sólidas de 53 a 105 mm (mínimo 4 BA13 y azulejos). Carcasa empotrada impermeable con collar intumescente y kit de protección contra incendios: - Dispositivo antirretorno en el interior de la carcasa. - Llave de paso integrada y regulación de caudal. Se suministra premontado. 30 años de garantía. Solicitar con placa de control referencia 763000.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia565065BE
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosFrame system
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1320
    • Ancho (mm)350
    • Profundidad (mm)395
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)15747
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 19 15 11
    • Título OmniClass Floor Mounted Tankless Toilets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía Europa