Publique sus productos
5650T2 Deck-mounted single hole mixer - 60 lpm
5650T2 Deck-mounted single hole mixer - 60 lpm
    DELABIE

    5650T2 Deck-mounted single hole mixer - 60 lpm

    Traducido por Google,
    Mezclador monomando para hostelería de sobremesa. Caño tubular giratorio de 255 mm de alto y 200 mm de largo con regulador de caudal higiénico. Cartucho cerámico de 45 mm de diámetro. Caudal: 60 l/min a 3 bar. Caño con interior liso. Palanca de control de perfil estrecho. Cuerpo y caño de latón cromado. Entradas de agua con tubería de cobre soldada. Fijación reforzada. 30 años de garantía.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia5650T2
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosCommercial Kitchen Water Controls
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)331
    • Ancho (mm)122
    • Profundidad (mm)247
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)2381
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica