Publique sus productos
5652 Deck-mounted single-hole mixer - 60 lpm
DELABIE

5652 Deck-mounted single-hole mixer - 60 lpm

Traducido por Google,
Mezclador monomando de repisa con columna de extensión para instalación en encimeras. Caño tubular giratorio de Ø 22 mm, altura 685 mm, longitud 300 mm, con rectificador de caudal higiénico. Cartucho cerámico de Ø 45 mm. Caudal 60 l/min a 3 bar. Caño con interior liso. Palanca de control de perfil estrecho. Cuerpo y caño de latón cromado. Entradas de agua de cobre soldado. Fijación reforzada. 30 años de garantía.
Especificaciones técnicas
  • Referencia5652
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosCommercial Kitchen Water Controls
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-06-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)764
  • Ancho (mm)126
  • Profundidad (mm)352
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)4049
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica