Publique sus productos
5675T2 Auto-rewind 304 stainless steel hose reel
5675T2 Auto-rewind 304 stainless steel hose reel
5675T2 Auto-rewind 304 stainless steel hose reel
    DELABIE

    5675T2 Auto-rewind 304 stainless steel hose reel

    Traducido por Google,
    Enrollador de manguera con rebobinado automático, manguera flexible de 15 m de longitud y rodillos guía: Temperatura máxima: 50 °C. Caudal: 23 l/min a 3 bar. Presión máxima: 20 bar, 12 bar con pulverizador manual de gatillo. Enrollador de manguera con base de acero inoxidable 304 y tambor de 390 mm de diámetro. Se solicita por separado: una llave de paso angular con válvula de vacío integrada para evitar el reflujo de agua contaminada a la red eléctrica. Enrollador de manguera de acero inoxidable con 30 años de garantía.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia5675T2
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosCommercial Kitchen Water Controls
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)814
    • Ancho (mm)223
    • Profundidad (mm)840
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)57837
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica