Publique sus productos
5830 Single hole pre-rinse mixer set
DELABIE

5830 Single hole pre-rinse mixer set

Traducido por Google,
Juego completo de prelavado sin grifo, apto para uso intensivo en cocinas profesionales. Mezclador monomando de repisa con: - Cabezales de válvula con mecanismos reforzados y controles ergonómicos. - Conectores flexibles de H3/8" y válvulas antirretorno. - Fijaciones reforzadas con 2 varillas roscadas y contratuercas. Mando negro con chorro ajustable y caudal de 10 l/min en la salida (ref. 433009). Mando antical con punta antigolpes. Manguera flexible negra reforzada de grado alimentario de 0,95 m de longitud. Columna de latón de 3/4". Soporte de pared ajustable. Guía de resorte de acero inoxidable. 30 años de garantía.
Especificaciones técnicas
  • Referencia5830
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosCommercial Kitchen Water Controls
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-02-09
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1169
  • Ancho (mm)156
  • Profundidad (mm)527
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)4159
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011614
  • Nombre ETIMLarge kitchen mixing tap
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descripción Uniclass 2015Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica