Publique sus productos
611 HYGIÉNA waste
DELABIE

611 HYGIÉNA waste

Traducido por Google,
Desagüe higiénico para lavabo M1 1/4" con rejilla cóncava (sin retención de agua). Flujo libre, sin tornillo central (evita la formación de cal y reduce el desarrollo bacteriano). Desagüe pre-ranurado: las secciones desmontables se pueden extraer para los modelos con rebosadero. Rejilla de latón cromado pulido, cuerpo de ABS cromado. Se adapta a cualquier material y tamaño de lavabo o fregadero. Se puede apretar a un mínimo de 1 mm y un máximo de 45 mm. Desagüe para lavabo con 30 años de garantía.
Especificaciones técnicas
  • Referencia611
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosSanitary equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-06-24
  • Número de edición1
  • Altura (mm)12
  • Ancho (mm)68
  • Profundidad (mm)68
Links
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioABS
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)189
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica