Publique sus productos
717510 OUTDOOR time flow shower column
717510 OUTDOOR time flow shower column
    DELABIE

    717510 OUTDOOR time flow shower column

    Traducido por Google,
    Columna de ducha temporizada para exterior: Columna de ducha de aluminio anodizado lista para instalar. Equipada con una ducha. Entrada inferior mediante llave de paso F¾". Dos válvulas temporizadas TEMPOSOFT para suministro de agua mezclada. Funcionamiento suave. Temporización de ~15 segundos. Rociador redondo cromado, antimanipulación y antical, con regulación automática del caudal a 6 l/min a 3 bar. Filtro. Panel de acceso con válvula de aislamiento y purga. Fácil de proteger o desmontar en invierno. Apto para personas con movilidad reducida. 30 años de garantía.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia717510
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosoutdoor column
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2234
    • Ancho (mm)250
    • Profundidad (mm)250
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)10039
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica