Publique sus productos
717511 OUTDOOR time flow shower column
717511 OUTDOOR time flow shower column
    DELABIE

    717511 OUTDOOR time flow shower column

    Traducido por Google,
    Columna de ducha temporizada: Columna de ducha de aluminio anodizado lista para instalar. Equipada con una ducha y un lavapiés. Entrada inferior mediante llave de paso H¾". Dos válvulas temporizadas TEMPOSOFT para suministro de agua mixta. Funcionamiento suave. Temporización de ~15 segundos para la ducha y ~3 segundos para el lavapiés. Rociador redondo cromado, antimanipulación y antical, con regulación automática del caudal a 6 l/min a 3 bar. Lavapiés de acero inoxidable con caudal de 3 l/min a 3 bar. Filtros. Panel de acceso con válvula de aislamiento y purga. Fácil de proteger o desmontar en invierno. Apto para personas con movilidad reducida. Garantía de 30 años.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia717511
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosoutdoor column
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2234
    • Ancho (mm)250
    • Profundidad (mm)250
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)10470
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica