Publique sus productos
729150 Liquid soap dispenser
DELABIE
Archivados

729150 Liquid soap dispenser

Wall-mounted liquid soap dispenser. Vandal-resistant model for installation in service ducts, for walls up to 190mm. Liquid soap dispenser. Chrome-plated brass body and push-button. Non-drip system (waterproof). Mechanism can be locked via grub screw. For remote tanks (tank not supplied) supplied with a 1.20m flexible tube. Wall-mounted soap dispenser with 30-year warranty.
Especificaciones técnicas
  • Referencia729150
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Número OmniClass23-31 25 29 13
  • Título OmniClass Hand Soap Dispensers