Publique sus productos
737152 
TEMPOSTOP single hole mixer
DELABIE

737152 TEMPOSTOP single hole mixer

Traducido por Google,
Grifo de lavabo temporizado de sobremesa. Caño giratorio de cuello de cisne de 150 mm de largo. Regulador de caudal antical preajustado a 3 l/min. Caudal ajustable. Control de palanca. Apagado automático temporizado de ~3 segundos (7 o 15 segundos disponibles bajo pedido). Fijación con contratuerca. Garantía de 30 años.
Especificaciones técnicas
  • Referencia737152
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosCommercial Kitchen Water Controls
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-07-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)287
  • Ancho (mm)60
  • Profundidad (mm)190
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)720
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica