Publique sus productos
760000 TEMPOCHASSE direct flush valve
DELABIE

760000 TEMPOCHASSE direct flush valve

Traducido por Google,
Sistema de descarga sin cisterna: conexión directa a la tubería. Para instalación vista en pared. Tiempo de flujo: ~7 segundos. Válvula de vacío. Cuerpo y pulsador de latón macizo cromado. Mecanismo antichoque. Con pulsador. Entrada en línea M1¼". Caudal base: 1 L/s a 1 bar de presión dinámica. Compatible con agua de lluvia. Garantía de 30 años.
Especificaciones técnicas
  • Referencia760000
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosWC valve
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-06-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 19 15
  • Título OmniClass Tankless Toilets

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica