Publique sus productos
763300 TEMPOFLUX 3 AB side control flush system
763300 TEMPOFLUX 3 AB side control flush system
763300 TEMPOFLUX 3 AB side control flush system
    DELABIE

    763300 TEMPOFLUX 3 AB side control flush system

    Traducido por Google,
    Sistema de descarga sin cisterna: conexión directa a la tubería. Placa de acceso al mecanismo de acero inoxidable satinado de 186 x 186 mm. Placa de control de caudal temporizado de acero inoxidable satinado y botones cromados de 90 x 90 mm. La placa de control se instala manualmente mediante tornillos ocultos. Carcasa empotrada impermeable: - Collarín con junta estanca. - Conexión hidráulica al exterior y mantenimiento frontal. - Compatible con acabados de pared de 10 a 120 mm (manteniendo la profundidad mínima de empotramiento de 93 mm). - Apto para suministro estándar o de tubería integrada. - Llave de paso y ajuste de caudal integrados y accesibles frontalmente. - Cartucho y filtro accesibles frontalmente. - Válvula TEMPOFLUX 3 F¾" compatible con agua de mar, agua de lluvia y aguas grises. - Dispositivo antirreflujo en el interior de la carcasa. Funcionamiento suave. Sistema antibloqueo AB: el agua fluye solo al soltar el pulsador. Doble descarga de 3/6 l, ajustable a 2/4 l. Conexión de salida para tubo de PVC de Ø26/32 mm. Nivel acústico conforme a la norma europea EN 12541 clase II. Tuberías de alimentación: Ø mínimo de 20 mm en todos los puntos (incluidas las conexiones). Caudal base: 1 l/s a 1 bar de presión dinámica. Apto para inodoros sin reborde y sin regulación de caudal. Apto para personas con movilidad reducida. Garantía de 30 años.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia763300
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosWC valve
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)1447
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
    • Descripción Uniclass 2015WC flushing valves
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica