Publique sus productos
778764 TEMPOFLUX time flow urinal valve
778764 TEMPOFLUX time flow urinal valve
    DELABIE

    778764 TEMPOFLUX time flow urinal valve

    Traducido por Google,
    Válvula de urinario de flujo temporizado expuesta: Para urinarios estándar o de sifón. ​​Instalación expuesta en pared. Funcionamiento suave. Temporización preajustada a ~7 segundos. Caudal preajustado a 0,15 l/s a 3 bar, ajustable hasta 0,3 l/s. Innovador sistema de llave de paso y ajuste de caudal integrado en la placa de pared (patentado). Compatible con agua de lluvia. Cumple con la norma europea EN 12541 (nivel acústico de clase II). Cuerpo de latón macizo cromado, M½". Tubo cromado de 30 mm descentrado y arandela de conexión de Ø 35 mm. En ángulo para entrada empotrada. Apto para personas con movilidad reducida. Garantía de 30 años.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia778764
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosUrinal valve
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)280
    • Ancho (mm)60
    • Profundidad (mm)68
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)638
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_79
    • Descripción Uniclass 2015Urinal flushing valves
    • Número OmniClass23-31 21 13
    • Título OmniClass Water Flush Urinals

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica