Publique sus productos
792320 SECURITHERM shower panel
DELABIE

792320 SECURITHERM shower panel

Traducido por Google,
Panel de ducha temporizado termostático de doble control SECURITHERM: Panel de ducha de aluminio anodizado para instalación a la pared y vista. Con entrada superior mediante llaves de paso en línea, mezclador termostático de ducha SECURITHERM M½". Control de temperatura ajustable desde agua fría hasta 38 °C con el primer limitador ajustado a 38 °C y el segundo a 41 °C. Protección anti-escaldaduras: apagado automático si falla el agua fría. Función anti-agua fría: apagado automático si falla el agua caliente. Posibilidad de choque térmico. Funcionamiento suave. Rociador de ducha ROUND fijo, cromado, antimanipulación y antical, con regulación automática del caudal a 6 l/min a 3 bar. Mando a distancia con flexible extraíble mediante conector rápido STOP de encaje a presión y soporte de pared incluido. 2 válvulas temporizadas de caudal de ~30 segundos para controlar el rociador ROUND y el mando a distancia con flexo. Fijaciones ocultas. Filtros y válvulas antirretorno. Panel de ducha apto para personas con movilidad reducida. 30 años de garantía.
Especificaciones técnicas
  • Referencia792320
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosShower panel
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-04-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)10268
  • Ancho (mm)210
  • Profundidad (mm)123
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)5540
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011329
  • Nombre ETIMShower mixing tap
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_80
  • Descripción Uniclass 2015Shower thermostatic valves
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica