Publique sus productos
792330 SECURITHERM shower panel
DELABIE

792330 SECURITHERM shower panel

Traducido por Google,
Panel de ducha temporizado termostático de doble control SECURITHERM: Panel de ducha de aluminio anodizado para instalación a la pared y vista. Con entrada oculta mediante flexibles, mezclador termostático de ducha SECURITHERM M½". Control de temperatura ajustable desde agua fría hasta 38 °C con el primer limitador a 38 °C y el segundo a 41 °C. Protección anti-escaldaduras: apagado automático si falla el agua fría. Función anti-duchas frías: apagado automático si falla el agua caliente. Posibilidad de choque térmico. Funcionamiento suave. Rociador de ducha redondo fijo, cromado, antimanipulación y antical, con regulación automática del caudal a 6 l/min a 3 bar. Mando a distancia con flexible extraíble mediante conector rápido STOP de encaje a presión y soporte de pared incluido. 2 válvulas temporizadas de ~30 segundos para controlar el rociador de ducha redondo fijo y el mando a distancia con flexible. Fijaciones ocultas. Filtros y válvulas antirretorno. Panel de ducha temporizado apto para personas con movilidad reducida. 30 años de garantía.
Especificaciones técnicas
  • Referencia792330
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosShower panel
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-04-11
  • Número de edición1
  • Altura (mm)10268
  • Ancho (mm)210
  • Profundidad (mm)123
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)5540
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011329
  • Nombre ETIMShower mixing tap
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_80
  • Descripción Uniclass 2015Shower thermostatic valves
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica