Publique sus productos
792BOX Recessed waterproof housing for SECURITHERM shower
792BOX Recessed waterproof housing for SECURITHERM shower
792BOX Recessed waterproof housing for SECURITHERM shower
792BOX Recessed waterproof housing for SECURITHERM shower
    DELABIE

    792BOX Recessed waterproof housing for SECURITHERM shower

    Traducido por Google,
    Kit de carcasa estanca 1/2: Para mezclador termostático de ducha. Grosor de la mampara de 16 a 30 mm. Garantía de 30 años. Solicitar con las referencias de la placa de control: 792452, 792459, 792218 o 792219.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia792BOX
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosShower mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)200
    • Ancho (mm)259
    • Profundidad (mm)53
    Información relacionada
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)1167
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica