Publique sus productos
798152 TEMPOMIX time flow mixer
DELABIE

798152 TEMPOMIX time flow mixer

Traducido por Google,
Mezclador temporizado de lavabo monomando de pared: Funcionamiento suave. Control de temperatura y funcionamiento mediante pulsador. Temporización de ~7 segundos. Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable de 1,4 a 6 l/min. Rectificador de caudal antical. Cuerpo de latón macizo cromado M¾". Filtros y válvulas antirretorno, codos de M½". Limitador de temperatura máxima ajustable. Caño giratorio. Control metálico cromado. 30 años de garantía.
Especificaciones técnicas
  • Referencia798152
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosBasin mixer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-06-24
  • Número de edición1
  • Altura (mm)209
  • Ancho (mm)69
  • Profundidad (mm)114
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)967
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica