Publique sus productos
G6633 Pre-rinse set with mixer
DELABIE

G6633 Pre-rinse set with mixer

Traducido por Google,

Kit completo de prelavado sin grifo.

Apto para uso intensivo en cocinas profesionales.

Mezclador monomando de plataforma con:

- Cabezal de válvula con perillas de control.

- Racores flexibles F3/8" y válvulas antirretorno.

- Fijación reforzada mediante 2 varillas roscadas y contratuercas.

Rociador de mano blanco con chorro orientable y caudal de 9 lpm en la salida (ref. 433000).

Rociador de mano resistente a la formación de cal y punta resistente a los golpes.

Manguera flexible reforzada de color blanco, de uso alimentario L. 0,95m.

Columna de acero inoxidable de 3/4".

Soporte de pared ajustable.

Guía de resorte de acero inoxidable.

Garantía de 30 años.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaG6633
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosPre-rinse sets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1229
  • Ancho (mm)155
  • Profundidad (mm)520
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioPVC
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)3.41
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011614
  • Nombre ETIMLarge kitchen mixing tap
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica