Publique sus productos
G66452 Deck-mounted single hole mixer - 45 lpm
DELABIE

G66452 Deck-mounted single hole mixer - 45 lpm

Traducido por Google,
Mezclador monomando de repisa para cocinas profesionales. Mezclador para fregaderos de inmersión con caño tubular giratorio de 190 mm de alto y 200 mm de largo. Rectificador de flujo en forma de estrella. Cabezales de válvula sin agua con mandos de control. Caudal de 45 l/min a 3 bar. Caño con interior liso. Cuerpo y caño de latón cromado. Fijaciones reforzadas mediante dos varillas de acero inoxidable. Conectores flexibles PEX de 3/8". Apto para uso intensivo en cocinas profesionales. Garantía de 30 años.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaG66452
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosCommercial Kitchen Water Controls
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-06-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)268
  • Ancho (mm)151
  • Profundidad (mm)227
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)1357
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica