Publique sus productos
F7EV1002 Grifo electrónico de lavabo TEMPOMATIC 7
DELABIE

F7EV1002 Grifo electrónico de lavabo TEMPOMATIC 7

Grifo electrónico de repisa para lavabo.

Alimentación a red 230/6,75 V o a pilas CR-P2 Litio 6 V (referencias a pedir por separado).

Detección de presencia mediante infrarrojos en el cuerpo del grifo.

Regulador de caudal integrado 5,7 l/min.

Aireador orientable y antivandálico.

Descarga periódica ajustable (~ 30 segundos cada 24 h después del último uso).

Cuerpo de acero inoxidable 316 satinado.

Latiguillos flexibles de PEX H3/8" con filtro.

Fijación reforzada mediante contratuerca.

Seguridad antiblocaje del flujo continuo.

Altura de caño: 245 mm.

Adaptado para PMR.

Garantía de 30 años.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaF7EV1002
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosBasin tap
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-09-09
  • Número de edición1
  • Altura (mm)295
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)2.3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText