Publique sus productos
G6433 Wall-mounted pre-rinse set with mixer
DELABIE

G6433 Wall-mounted pre-rinse set with mixer

Traducido por Google,

Kit completo de prelavado sin grifo.

Apto para uso intensivo en cocinas profesionales.

Mezclador de pared, F3/4" con ejes de 150 mm con:

- Cabezales de válvulas con perillas de control.

- válvulas antirretorno integradas en el mezclador.

Rociador de mano blanco con caudal de 9 lpm en la salida (ref. 433000).

Rociador de mano antical y con punta resistente a golpes.

Manguera flexible reforzada de color blanco, de uso alimentario L. 0,95m.

Columna de acero inoxidable de 3/4".

Soporte de pared ajustable.

Guía de resorte de acero inoxidable.

Garantía de 30 años.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaG6433
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosPre-rinse sets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-06-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)860
  • Ancho (mm)194
  • Profundidad (mm)520
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioPVC
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)3.76
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011614
  • Nombre ETIMLarge kitchen mixing tap
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica