Publique sus productos
H9600 SECURITHERM thermostatic  basin mixer
DELABIE

H9600 SECURITHERM thermostatic basin mixer

Traducido por Google,
Mezclador termostático de lavabo SECURITHERM de repisa. Mezclador termostático secuencial: abre y cierra con agua fría. Sin riesgo de flujo cruzado entre agua caliente y fría. El mezclador no tiene válvulas antirretorno en las entradas. Protección antiescaldadura: corte inmediato en caso de fallo del suministro de agua fría o caliente. El aislamiento térmico Securitouch previene quemaduras. Mezclador monomando con caño curvo de 95 mm de alto y 120 mm de largo, equipado con un regulador de flujo higiénico. Cartucho termostático secuencial antical para control monomando del caudal y la temperatura. La temperatura se puede ajustar desde agua fría hasta 40 °C con limitador de temperatura ajustado a 40 °C. Posibilidad de choques térmicos o químicos. Cuerpo y caño con interiores lisos y bajo caudal. Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar. Sin contacto manual gracias a la palanca de control higiénico de 146 mm de largo. Sin desagüe automático. Se suministra con flexibles PEX F3/8" con llaves de paso de latón cromado. Fijación reforzada mediante dos varillas de acero inoxidable. Mezclador ideal para centros sanitarios, residencias de ancianos, hospitales y clínicas. Apto para personas con movilidad reducida. Mezclador con 30 años de garantía. También disponible con conexiones de cobre.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaH9600
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosBasin mixer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-06-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica