Publique sus productos
H9633 Recessed sequential thermostatic shower mixer with angled outlet
H9633 Recessed sequential thermostatic shower mixer with angled outlet
    DELABIE

    H9633 Recessed sequential thermostatic shower mixer with angled outlet

    Traducido por Google,
    Mezclador termostático de ducha empotrado SECURITHEM con salida angular, kit 2/2: Mezclador termostático secuencial: se abre y se cierra con agua fría. Mezclador sin válvulas antirretorno en las entradas (reduce el desarrollo bacteriano). Sin riesgo de flujo cruzado entre el agua caliente y la fría. Mezclador secuencial con protección antiescaldamiento: se apaga automáticamente si falla el suministro de agua fría. Evita duchas frías: se apaga automáticamente si falla el suministro de agua caliente. Mezclador secuencial con aislamiento térmico Securitouch que previene quemaduras. Cartucho termostático secuencial antical que ajusta el caudal y la temperatura. Control de temperatura desde agua fría hasta 39 °C con limitador de temperatura máxima preajustado a 39 °C. Posibilidad de choques térmicos. Caudal regulado a 9 l/min (solo mezclador), 6 l/min a 3 bar con rociador de ducha. Mando de control ERGO. Filtros integrados en las entradas M3/4". Solicite un cabezal de ducha o una salida de pared. Placa de cubierta de acero inoxidable pulido brillante de 166 x 166 mm. Mezclador ideal para centros sanitarios, residencias de ancianos, hospitales y clínicas. Mezclador secuencial apto para personas con movilidad reducida. Mezclador de ducha con 30 años de garantía. Solicite con la carcasa empotrada impermeable ref. H96CBOX.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaH9633
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosShower mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)169
    • Ancho (mm)166
    • Profundidad (mm)104
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)1449
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEG017640
    • Nombre ETIMSanitary showers
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 43 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHealthcare Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica