Publique sus productos
H9633L Recessed thermostatic sequential shower mixer with angled outlet
DELABIE

H9633L Recessed thermostatic sequential shower mixer with angled outlet

Traducido por Google,
Ducha termostática SECURITHERM empotrada con salida acodada, kit 2/2: Mezclador secuencial termostático: se abre y se cierra con agua fría. Mezclador sin válvulas antirretorno en las entradas (reduce la proliferación bacteriana). Sin riesgo de flujo cruzado entre agua caliente y fría. Mezclador secuencial con protección antiescaldamiento: se apaga automáticamente si falla el suministro de agua fría. Evita duchas frías: el suministro de agua fría se corta si falla el suministro de agua caliente. Mezclador secuencial con aislamiento térmico Securitouch que previene quemaduras. Cartucho termostático secuencial antical que ajusta el caudal y la temperatura. Control de temperatura desde agua fría hasta 39 °C con limitador de temperatura máxima fijado a 39 °C. Posibilidad de choques térmicos. Caudal regulado a 9 l/min (solo mezclador), 6 l/min a 3 bar con rociador. Palanca de higiene de 100 mm de longitud. Filtros integrados en las entradas M3/4". Solicite un rociador de ducha o una salida de pared. Placa de pared de acero inoxidable pulido brillante de 166 x 166 mm. Mezclador ideal para centros sanitarios, residencias de ancianos, hospitales y clínicas. Mezclador secuencial apto para personas con movilidad reducida. Mezclador de ducha con 30 años de garantía. Solicite la carcasa empotrada impermeable ref. H96CBOX.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaH9633L
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosShower mixer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-10-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)183
  • Ancho (mm)166
  • Profundidad (mm)77
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)1449
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 43 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHealthcare Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica