Publique sus productos
H9639 Aluminium shower panel with SECURITHERM sequential mixer
DELABIE

H9639 Aluminium shower panel with SECURITHERM sequential mixer

Traducido por Google,
Panel de ducha de aluminio anodizado para instalación vista en pared: Mezclador termostático secuencial SECURITHERM (flujo continuo). Control de temperatura ajustable desde agua fría hasta 39 °C; limitador de temperatura máxima ajustable a 39 °C. Protección anti-escaldaduras: apagado automático si falla el suministro de agua fría. Función anti-agua fría: apagado automático si falla el suministro de agua caliente. Posibilidad de choque térmico. Rociador ROUND cromado, antimanipulación y antical, con regulación automática del caudal a 6 l/min a 3 bar. Chorro de lluvia confortable. Palanca de control de higiene de 100 mm de largo. Entradas superiores con llaves de paso M1/2". Fijaciones ocultas. Filtros. Apto para personas con movilidad reducida. Garantía de 30 años.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaH9639
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosShower panel
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-06-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica