Publique sus productos
H96BOX Recessed housing for thermostatic shower mixers
H96BOX Recessed housing for thermostatic shower mixers
H96BOX Recessed housing for thermostatic shower mixers
H96BOX Recessed housing for thermostatic shower mixers
H96BOX Recessed housing for thermostatic shower mixers
    DELABIE

    H96BOX Recessed housing for thermostatic shower mixers

    Traducido por Google,
    Carcasa empotrada estanca para mezcladores termostáticos secuenciales de ducha, kit 1/2: - Collarín con junta estanca. - Conexión hidráulica al exterior y mantenimiento frontal. - Conexión de agua por la parte superior. - Adaptable a todo tipo de instalaciones (rieles, paredes sólidas, paneles). - Compatible con acabados de pared de 10 a 120 mm (manteniendo la profundidad mínima de empotramiento de 83 mm). - Apto para suministro estándar o de tubería. - Llaves de paso, ajuste de caudal, filtros y cartucho integrados y accesibles frontalmente. - Mezclador termostático secuencial de ducha. - Se suministra en 2 kits: descarga segura del sistema sin elementos sensibles. 30 años de garantía. Solicitar con placa de control referencia H9631.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaH96BOX
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosShower mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)253
    • Ancho (mm)226
    • Profundidad (mm)211
    Información relacionada
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)1453
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 43 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHealthcare Faucets
    • Número OmniClass23-31 11 19 11
    • Título OmniClass Thermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica