Publique sus productos
 Flushboy Closet Valve

Flushboy Closet Valve

Traducido por Google,
Válvula de descarga enchapada en cromo pulido, tipo diafragma, 1.28 galones por descarga, ajustable externamente, con tope angular de destornillador con tapa de 1" con back-check, asiento de válvula principal renovable, manija oscilante "Rubberflex" de metal, equipo "Turn-to-Silence", con cola de unión roscada "Kwikfit", rompedor de vacío, brida de pared, tuerca spud y brida spud para spud superior de 1-1/2". Objeto BIM alojado en Autodesk® Seek, publicado por cortesía de BIMobject®
Especificaciones técnicas
  • Referenciaflushboy_closet_valve
  • Familia de productoValves
  • Grupo de productosFlush valve
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-04-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Material secundarioCaucho
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Water Closets