Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Completa - T5 and LED - Pendant and Surface Light

Número de Artículo: delray_completa
Fabricante: Delray Lighting LLC
Familia del producto: General Luminaries, Non Directional
Grupo del producto: Seamless T5
Fecha de publicación: 2012-10-25
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (39)
Inline Pendant
  • Completa is a stand alone 4’ or 8’ dual inline pendant fixture. Each fixture requires its own power feed.
  • Aluminum extrusion with a matte anodized finish.
  • Suspended with field-adjustable aircraft cable, with pushbutton glider.
  • 8’ gray 18 AWG power cord.
  • G5 push-in lamp holders.
  • Frosted DR actylic lens.
  • Standard output electronic ballasts are 120/277V, 50/60 Hz universal, mounted inside housing.
  • U.L. listed for damp locations.


Material principal:
Material secundario:
Diseñado en: United States
Fabricado en: United States

Categoría BIMobject: Iluminación - Luminarias suspendidas
Este producto es apto en :
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject®