Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

8” CYLINDER VERTICAL LAMP PENDANT DOWNLIGHT - CP8100

Número de Artículo: delray_cp8100
Fabricante: Delray Lighting LLC
Familia del producto: Downlights
Grupo del producto: Cylinders
Fecha de publicación: 2016-03-09
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (3)
CYLINDER HOUSING
Constructed of seamless extruded aluminum, with a powder coat finish. 14” standard height; dimming and emergency ballast add 4”. Fixture mounts to standard J-box. Pendant is 1/8 IPS steel and is standard in 18” (optional length may be specified).

REFLECTOR
Reflector is anodized, specular, durable and anti-iridescent; available in 30º cutoff (.30).
Finishes are A–Clear Alzak® Haze or G–Wheat Alzak® Haze

TRIM OPTIONS
B–Black baffle
SP–Splay Fresnel Lens

ELECTRICAL
cU.L. listed for use in damp locations.

BALLAST
Electronic enclosed, class P, HPF is supplied standard in 120V or 277V. Ballasts use 4-pin lamps and provide rapid start, .99 power factor with THD
Dimming ballast controls lumen output down to ±5% and is available from Advance (D3, D5) and Lutron (D9). All require compatible dimmers.

LAMP HOLDER
Uses earthquake, shake proof lamp socket that easily installs and removes with a small twist.

ACCESSORIES
CPAC–3 adjustable power cords/aircraft suspension cables, 6 ft. standard length (see back page).
CPBA–Ball aligner for hard stem.
X–Custom pendant length (specify in inches).

DIMMING/EM
D3–Advance Mark X dimming ballast. (Adds 4” to fixture height.)
D5–Advance Mark VII dimming ballast. (Adds 4” to fixture height.)
D9–Lutron Eco System dimming ballast. (Adds 4” to fixture height.)
EM–Emergency power pack ignites one lamp for 90 minutes. (Adds 4” to fixture height.)

FINISHES
BM–Brushed Metal, Anodized
BZ–Bronze
K–Black
W–White
S–Silver
C C–Custom Color (Must specify RAL color number.)


Material principal:
Material secundario:
Diseñado en: United States
Fabricado en: United States

Categoría BIMobject: Iluminación - Luminarias suspendidas
Este producto es apto en :
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject®