Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

DOS LINEAR DIRECT/INDIRECT WHITE LED WITH OPAL ACRYLIC LENS

Número de Artículo: delray_dos_linear
Fabricante: Delray Lighting LLC
Familia del producto: Strip Lights
Grupo del producto: LED
Fecha de publicación: 2016-09-20
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (11)
CONSTRUCTION
Aluminum extrusion with a matte anodized finish. DR actylic frosted lenses.
Suspended with field-adjustable aircraft cable, with push-button glider. 8 ft. gray or white 22 AWG power cord. Each fixture requires its own power feed. Specify XP for additional length. (Max. 25 ft.)
cUL listed for dry locations.

LED DRIVERS
Constant voltage, 100W/24V universal for SQ–RGB DMX.
60W/12V driver for Red or Blue LEDs.
Electronic drivers, DMX and dimmer interface housed in canopy or remote gear box for easy access. Color LED options include Red and Blue, as well as SQ–RGB , controlled with a DMX 512 interface (BDMXMOD).
Optional wall box control offered separately (see Traxon, back page.)
cUL listed for dry locations.

WHITE LEDs
Nichia Corp. NFSL757 linear board chips. White color temperatures include W30 (3000K), W35 (3500K), and W40 (4000K).

COLOR LEDS
  • 12V single color LEDs (Red and Blue), 3.2W per ft.
  • 24V SQ–RGB, 9.6W per ft.
cUL listed for dry locations.


Material principal: Aluminium
Material secundario: Acrylic
Diseñado en: United States
Fabricado en: United States

Categoría BIMobject: Iluminación - Luminarias de techo
Clasificación IFC: Light Fixture
nombre UNSPSC: Downlighting fixtures
código UNSPSC: 39111515
Uniclass 1.4 Código: JY73
Uniclass 1.4 Descripción: Luminaires and lamps
Uniclass 2.0 Código: PR-49
Uniclass 2.0 Descripción: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 Código: EF_70_80
Uniclass 2015 Descripción: Lighting
NBS Reference Código: 49
NBS Reference Descripción: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
Número OmniClass: 23-35 47 11
Título OmniClass: Lighting Fixtures
CSI UniFormat II Code: D5020
CSI UniFormat II Title: Lighting & Branch Wiring
Este producto es apto en :
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject®