Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

STICK SLT7 - Trim 13 - Adjustable LED Single Lamp Surface

Número de Artículo: stick_slt7_trim_13
Fabricante: Delray Lighting LLC
Familia del producto: Strip Lights
Grupo del producto: LED
Fecha de publicación: 2017-11-06
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (8)
CONSTRUCTION
• SLT7 is a single 2, 3, 4 ft. or dual 6 or 8 ft. inline surface fixture that mounts to an extruded aluminum Rail System, which is a continuous wireway and driver housing.
• Designed for open ceiling environments, Rail System may be mounted directly to ceilings, joists, or decks; replacing cumbersome J-box and conduit, for a cleaner appearance.
The back plate has 7/8” opening for direct conduit power feed at the end caps, or from anywhere along the Rail housing.
• Rail System may also be suspended as a pendant.
8 ft. gray adjustable power cord and AC cables with push button grippers supplied, standard. Order SAC and SPF7.
• Specify XP for additional pendant length (25 ft. max.).

WHITE LEDs
• Samsung tight bin chips on aluminum clad boards. 90 CRI.
• W30 (3000K), W35 (3500K), and W40 (4000K) white color temperatures.

CUSTOM LUMEN OUTPUT
Factory-set custom reduced lumen output. Order XL . Specify lumens.

LED OPTIONS
120/277V, 50/60 Hz.

STANDARD DIMMING
Programmable, 0–10V, dims to 1%.

LUTRON DIMMING DRIVERS
BDIM-W9
• Lutron Hi-Lume L3DA Series, 3-wire
• Dims to 1%
BDIM-W11
• Lutron EcoSystem LDE14 Series
• Dims to 1%
• Fade to off.

EMERGENCY
Charge indicator light and test switch visible from below.
(Remote test switch available.)
Voltage must be specified
EM7–7W for 90 minutes.
EM12 –12W for 90 minutes.


Material principal: Aluminium
Material secundario:
Diseñado en: United States
Fabricado en: United States

Categoría BIMobject: Iluminación - Luminarias de techo
Clasificación IFC: Light Fixture
nombre UNSPSC: Lighting Fixtures and Accessories
código UNSPSC: 3911
Uniclass 1.4 Código: JY73
Uniclass 1.4 Descripción: Luminaires and lamps
Uniclass 2.0 Código: PR-49
Uniclass 2.0 Descripción: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 Código: EF_70_80
Uniclass 2015 Descripción: Lighting
NBS Reference Código: 49
NBS Reference Descripción: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Lighting
Número OmniClass: 23-35 47 11
Título OmniClass: Lighting Fixtures
CSI UniFormat II Code: D5020
CSI UniFormat II Title: Lighting & Branch Wiring
Este producto es apto en :
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject®