Publique sus productos
UNO CHANDELIERS

UNO CHANDELIERS

4.6 out of 5 stars4.6(17 reviews)
Traducido por Google,
CUBIERTA ESTÁNDAR • Se monta en todas las cajas de conexiones estándar. La caja de empalmes debe sujetarse a una estructura capaz de soportar 75 lbs. • El dosel central mide 10” x 2.25”. Las marquesinas separadas y Nexus miden 3,8” x 0,45”. Todos los controladores están montados de forma remota. • Longitud colgante estándar: 8 pies. Especifique XP para colgante adicional. Distancia máxima entre la cubierta y el accesorio: 25 pies. Distancia máxima entre la cubierta y el conductor: 100 pies (con cable de 10 AWG). CONSTRUCCIÓN • Carcasa exterior de aluminio extruido con difusores de acrílico esmerilado blanco directo/indirecto. Cable de alimentación ajustable de 22 AWG gris o blanco de 8 pies y cables de CA con pinzas de botón que se suministran de serie. DRIVERS LED • Voltaje constante, 100W/24V universal para SQ–RGB DMX. • Controlador de 60W/12V para LED de un solo color (Rojo o Azul). • Controladores electrónicos, DMX e interfaz de dimmer alojados en cubierta o caja de cambios remota para facilitar el acceso. • Las opciones de LED de color incluyen rojo y azul, así como secuenciación RGB, controlada con una interfaz DMX 512 (BDMXMOD). El control de caja de pared opcional se ofrece por separado (ver Traxon, última página). • Listado cUL para ubicaciones secas. LED DE COLOR • Cinta de luz LED de voltaje universal 5050 flexible. • 24V para secuenciador SQ–RGB; 12V para LED de un solo color (rojo o azul). LED BLANCOS • Chips de placa lineal Nichia Corp. NFSL757. • Las temperaturas de color blanco incluyen W30 (3000K), W35 (3500K) y W40 (4000K). • Listado cUL solo para ubicaciones secas
Especificaciones técnicas
  • Referenciauno-chandelier
  • Familia de productoDownlights
  • Grupo de productosUNO/DOS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-12-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos