Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

Delta Breez GBR80 GreenBuilder 80 CFM Exhaust Fan

Número de Artículo: delta-gbr80
Fabricante: Delta Products
Familia del producto: Fans
Grupo del producto: Delta Breez
Fecha de publicación: 2017-09-12
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
The Delta Breez GreenBuilder GBR80 is the perfect combination of power, quality and performance in a bath fan, and at a value price. Air flow of 80 CFM with loudness rating of 0.6 sones. Features a DC brushless fan motor for superior reliability and efficiency, and extremely low power consumption. The fan operates using 10.5 Watts with an efficiency rating of 7.6 CFM per Watt. Easy to install; smaller size than most performance fans on the market. ENERGY STAR qualified and HVI certified.


Material principal:
Material secundario:
Diseñado en: Taiwan
Fabricado en: China

Categoría BIMobject: HVAC - Mechanical Ventilation
Uniclass 2015 Código: Pr_65_67_29
Uniclass 2015 Descripción: Fans
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 70 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Central HVAC Equipment
Número OmniClass: 23-33 31 19 11 15
Título OmniClass: Ceiling Fans
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Este producto es apto en :
North America
  • Canada
  • Mexico
  • United States

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

Nombre Valor
Air Flow 84 CFM — 64 CFM
Current 0.21
Duct Radius 4"
Frequency 60
Height 5.75
Length 8
Voltage 120
Watts 10.5 W — 12.5 W
Width 8.25

Delta Products

Properties

Nombre Valor
Grille Material Plastic

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.