Publique sus productos
Viking Safe Fencing System
Viking Safe Fencing System
    Demex AB

    Viking Safe Fencing System

    Traducido por Google,
    Los paneles Viking Safe son la segunda opción más resistente de la gama de paneles Demex, situada entre Viking Guard y Viking Basic. El sistema ofrece un equilibrio fiable entre seguridad, durabilidad y diseño. Gracias a un sistema de postes de fácil instalación, incluso en terrenos irregulares, Viking Safe es apto para una amplia variedad de aplicaciones. Los paneles pueden instalarse de forma continua o fijados directamente a los postes, lo que proporciona flexibilidad en la disposición y la construcción. Viking Safe es ideal para instalaciones con altos requisitos de seguridad y estética, lo que lo convierte en una opción popular para instalaciones industriales y públicas. El sistema está disponible en prácticamente todas las alturas y consta de paneles de malla soldados por puntos, postes y componentes de fijación. También puede complementarse con sistemas de puertas a juego que incorporan el mismo relleno de malla.
    Especificaciones
    • VIKING SAFE PANELS Vertical wire: ø 5 mm Horizontal wire: ø 6 mm (double) Mesh size: 50/200 or 100/200 mm Panel length: 2,510 mm Panel height: 630 to 2,430 mm (additional heights on request) VIKING SAFE FENCING POSTS Viking Safe Speed posts Viking Safe Alfa posts Viking Safe Beta posts LONG SERVICE LIFE Panels and posts are GALV-FE hot-dip galvanised as desired according to DIN EN ISO 1461 – this guarantees longer service life – or subsequently get a high-grade Z-LACK powder coating. Mechanical pre-treatment is conducted in connection with galvanising to produce an optimal surface. Priming with epoxy powder guarantees better adhesion and optimum service life of the coating. Z-LACK powder coating with polyester gives optimum rounding to the weather protection.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaViking-Safe
    • Familia de productoFence
    • Grupo de productosPanel fence
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-07-07
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas

    Disponibilidad en regiones

    Europa