Publique sus productos
Viking Smart Fencing System
Viking Smart Fencing System
    Demex AB

    Viking Smart Fencing System

    Traducido por Google,
    La valla de hierro forjado Viking Smart es un sistema de empalizada continuo y articulado con remates opcionales en forma de punta de lanza en los tubos del perfil y tapas de postes con esferas decorativas. Viking Smart se construye con paneles y postes de empalizada. Los paneles presentan perfiles horizontales de 50 × 30 mm y perfiles verticales articulados de 25 × 25 mm con remates forjados en forma de punta de lanza. Los postes miden 60 × 60 × 2 mm y están equipados con un remate esférico forjado en la parte superior. Cada panel tiene 3000 mm de longitud, pero está unido de forma continua para crear una valla sin juntas visibles. La separación entre los perfiles es de 100 mm.
    Especificaciones
    • Vertical profiles: 25 × 25 mm

      Horizontal profiles: 50 × 30 mm square tubes

      Panel length: 3000 mm

      Post size: 60 x 60mm

      Fence heights: 900 mm, 1200 mm, 1450 mm, 1750 mm

      Fence heights: 900 mm, 1200 mm, 1450 mm, 1750 mm

      Fence colours: Hot-dip galvanized, Black, Green (dark shade), Grey, White

      Note: These are standard heights and standard colours. Custom orders in any dimension and any RAL or NCS colour are available upon request.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaViking-Smart
    • Familia de productoFence
    • Grupo de productosPanel fence
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-07-07
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas

    Disponibilidad en regiones

    Europa