Utilizamos cookies en nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies.
;

BIMobject live Mosquito demo Container

Número de Artículo: live_mosquito_container
Fabricante: BIMobject (Demo)
Familia del producto: Site
Grupo del producto: Construction
Anchura (mm): 12190
Altura (mm): 2591
Profundidad (mm): 2438
Fecha de publicación: 2014-10-23
Número de edición: 3
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (2)
This is a technical demostration of an object created in the server environment in WEB GL and then automatically created a BIM object. Technology used is BIMobject® Mosquito™


Material principal: Brass
Material secundario: Fabric
Diseñado en: Sweden
Fabricado en: Sweden
Peso Neto (kg): 30480

Categoría BIMobject: Construcción - Obra
Clasificación IFC: Building Element Proxy
nombre UNSPSC: Construction and maintenance support equipment
código UNSPSC: 3019
Uniclass 1.4 Código: L
Uniclass 1.4 Descripción: Construction Products
Uniclass 2.0 Código: PR-XX
Uniclass 2.0 Descripción: Construction Aids
NBS Reference Código: XX
NBS Reference Descripción: Construction Aids
Número OmniClass: 23-15 15 15
Título OmniClass: Wall Cladding Panels
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
BIMobject (Demo)

Demo live

Demo BOPC property set

Nombre Valor
Depth 100 mm

Architonic

Architonic Additional Information

Architonic Additional Information

Additional links and information from the same product in Architonic

Nombre Valor
Architonic ID 123456

BIMobject SEEK Properties

Construction - Site Construction

Nombre Valor
Created By matthew@bimobject.com
Material Steel

BSD SpecLink

BSD Speclink properties

BSD Speclink properties

Specifications for the Construction industry AIA Masterformat

Nombre Valor
Product Master Spec https://www.rtcevents.com/blog/?p=4391

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Area 100
Created By matthew@bimobject.com
Description I am a metal box
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Category Site Work
Colour Grey
Created By matthew@bimobject.com
Description I am a metal box
Finish Steel
Manufacturer BIMobject
Material Steel
Model Number 12345

System Family Properties

MaterialProperties

Nombre Valor
Density 100

SystemFamilyProperties

Nombre Valor
Density 100

BIMobject®