Publique sus productos
Pop-up Flood Barriers

Pop-up Flood Barriers

Traducido por Google,

Los métodos tradicionales de control de inundaciones para instalaciones industriales pueden ser lentos, laboriosos y propensos a errores humanos. Las barreras emergentes contra inundaciones de DENIOS ofrecen una solución superior que protege su negocio con protección automática . Estas innovadoras barreras se despliegan instantáneamente al entrar en contacto con el agua de la inundación, creando un sello hermético que protege eficazmente sus valiosos equipos, inventario y personal de los efectos dañinos de las inundaciones.

Las barreras emergentes contra inundaciones DENIOS están diseñadas para resistir incluso los entornos industriales más exigentes. Proteja la continuidad de su negocio, minimice el tiempo de inactividad y garantice su tranquilidad con una solución confiable de control de inundaciones de DENIOS.

Especificaciones
  • Traditional flood control methods for industrial facilities can be a gamble. DENIOS Pop-Up Flood Barriers offer a permanent solution with automatic deployment. The innovative design deploys instantly upon contact with floodwater, creating a watertight seal that safeguards your equipment, inventory, and personnel. Minimize downtime, ensure operational continuity, and achieve long-term peace of mind.

    In addition, the Features of the Pop-Up Flood Barrier Include:

    • Constructed from welded stainless steel for robustnes
    • Available FM Approved models upon request
    • Self-contained single-unit system design
    • Operates fully automatically, eliminating the need for external power sources or factory-compressed air
    • Simple installation within current doorways; remains stored horizontally in the floor, enabling smooth vehicular and personnel movement until a spill event arises
    • While in the flat position, the Barrier can support axle weights of up to 6.5 tons
    • Available in door heights of 12, 18, and 24 inches, and widths ranging from 3 to 14 feet
    • Versatile design accommodates installation either indoors or outdoors at exterior doors


Especificaciones técnicas
  • Referenciapop-up-flood-barriers
  • Familia de productoPop-Up flood and spill Barriers
  • Grupo de productosPop-Up flood Barrier
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-12-03
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
  • Código ETIMEC003551
  • Nombre ETIMWater Barrier
  • Código Uniclass 2015Pr_20_85_28_30
  • Descripción Uniclass 2015Flood barriers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 71 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlood Barriers
  • Número OmniClass23-39 11 11 11
  • Título OmniClass Safety Barriers

Disponibilidad en regiones

Norteamérica