Publique sus productos
Kant
Kant
Kant
Kant
    De Padova

    Kant

    3.5 de 5 estrellas3.5(6 reseñas)
    Traducido por Google,
    Chapa de una sola pieza cortada, perforada, plegada y pintada. Sin chatarra. Voilà, una librería vertical en diferentes colores, fácil, sola o en grupo. Un contenedor de tono industrial, acentuado por los agujeros de los pliegues y los remaches que sujetan los estantes. Es ideal para la sala de estar o el dormitorio para libros. En la cocina puede contener tarros y especias, en el baño toallas y perfumes. O carpetas de archivo, en la oficina. Tipo Columna librería. Material Estructura realizada con una sola chapa de acero de 200x100 cm, doblada y remachada, sin retal. Acabado / Color: Revestimiento de pintura en polvo de color blanco, rojo y naranja.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciakant
    • Familia de productoLibrero
    • Grupo de productosKant
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2011-01-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)197
    • Ancho (mm)23
    • Profundidad (mm)30
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje