Publique sus productos
Tani Moto
Tani Moto
Tani Moto
Tani Moto
    De Padova

    Tani Moto

    3.5 de 5 estrellas3.5(13 reseñas)
    Traducido por Google,
    Vico Magistretti - 1991 Delicadeza japonesa para una librería modular autoportante, para configuraciones infinitas y también de rincón. Unas sencillas líneas dan forma a un auténtico clásico para el hogar o la oficina. Los delgados divisores internos se pueden ajustar para almacenar libros de diferentes tamaños. Material Estructura en madera maciza. Paneles de aglomerado de madera, enchapados. Estantes interiores móviles y separadores verticales en tablero de partículas de madera pintado. Base (pies/ruedas): Pies regulables. Acabado / Color: Roble natural o nogal negro, acabado con barniz acrílico transparente de poro abierto. Estantes y separadores verticales pintados en blanco cáscara de huevo, solo para la versión de roble, o en nogal negro chapado. Nota: Los estantes internos se pueden colocar en cinco posiciones a una distancia de 32 mm.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciatani_moto
    • Familia de productoLibrero
    • Grupo de productosTani Moto
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2011-01-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2070
    • Ancho (mm)1040
    • Profundidad (mm)330
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioRoble
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles