Publique sus productos
Classical waterproofing system for inaccessible flat roofs
Classical waterproofing system for inaccessible flat roofs
Classical waterproofing system for inaccessible flat roofs
    DERBIGUM

    Classical waterproofing system for inaccessible flat roofs

    Traducido por Google,
    Sistema de impermeabilización monocapa, núcleo autoprotector, totalmente adherido con cola fría.
    Especificaciones
    • • Support : Concrete • Vapor barrier : DERBICOAT 2,5mm thick membrane, fully torched on concrete support, pre-impregnated with DERBIPRIMER S bituminous primer • Insulation : Glueable polyurethane insulation board, fully bonded with DERBITECH FA or DERBISEAL S • Waterproofing: DERBIGUM SP4 FR single-ply waterproofing membrane with a thickness of 4 mm (APP-TPO). Fully bonded with DERBIBOND NT cold glue on the insulation board
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDBG_FR_CLQ
    • Familia de productoToitures
    • Grupo de productosClassiques
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-07-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Nombre UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Código Uniclass 2015EF_30_10
    • Descripción Uniclass 2015Roofs
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMembrane Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 00
    • Título OmniClass Roof Coverings, Claddings, Linings
    • CSI UniFormat II CódigoB30
    • CSI UniFormat II TítuloROOFING