Publique sus productos
Istanbul2

Istanbul2

Traducido por Google,
  • Las características de las colecciones Derin se basan en la simplicidad con líneas bien definidas, dando una sensación de movimiento que integra estilos de vida urbanos modernos y rápidos, adecuados tanto para el hogar como para la oficina.
  • Durante los últimos 5 años, la empresa ha puesto un gran énfasis en el desarrollo de la colección de muebles Derin. En estos últimos años, hemos participado en importantes exposiciones en organizaciones de renombre internacional como Milan Design Week e ICFF New York mostrando nuestras últimas innovaciones.
  • La filosofía estratégica de las colecciones Derin es bastante clara en el sentido de que todos los productos de la colección comparten las mismas características y espíritu. Sin embargo, cada diseño puede valerse por sí mismo y no necesariamente tiene que ser evaluado como una serie o grupo. Al observar los diseños dentro de la colección, debe quedar claro que la esencia de estos diseños refleja el período en el que fueron creados. Derin pone énfasis en desarrollar nuevos diseños cada año y se esfuerza por desarrollar y
Especificaciones técnicas
  • Referenciaderinistanbul2
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosSofas
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-04-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)750
  • Ancho (mm)3000
  • Profundidad (mm)3000
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioTela
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56