Publique sus productos
COUTURE- FLOORLAMP XXL
COUTURE- FLOORLAMP XXL
COUTURE- FLOORLAMP XXL
COUTURE- FLOORLAMP XXL
COUTURE- FLOORLAMP XXL

    COUTURE- FLOORLAMP XXL

    Traducido por Google,

    La lámpara de pie extragrande XXL Couture permite añadir una generosa cantidad de iluminación complementaria, con mucha personalidad y elegancia a tu decoración. Cuenta con una elegante y refinada pantalla de un metro en forma de pajarita, en tela blanca difusora, con un inserto decorativo con estampado de pata de gallo y un cordón textil negro. Disponible en tres colores estándar, todos con ribete negro.

    Especificaciones
    • Design: Emmanuelle Legavre

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 100 x l. 36 x H. 200 cm / L. 39.4’’ x l. 14.2’’ x H. 78.7’’

      Materials : Fabric, lacquered steel, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 2 X Max 60 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 2 X Max 60 W - Not included

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacouture-floorlamp-xxl
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-11-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2000
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)360
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)9.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pie
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica