Publique sus productos
COUTURE - WALL LAMP LED GRAND
COUTURE - WALL LAMP LED GRAND
COUTURE - WALL LAMP LED GRAND
COUTURE - WALL LAMP LED GRAND
COUTURE - WALL LAMP LED GRAND
COUTURE - WALL LAMP LED GRAND
COUTURE - WALL LAMP LED GRAND
COUTURE - WALL LAMP LED GRAND
COUTURE - WALL LAMP LED GRAND

    COUTURE - WALL LAMP LED GRAND

    Traducido por Google,

    La lámpara de pared Grand Couture es ideal para instalar en la cabecera de la cama y realzar el espíritu dandy. Equipada con una luz de lectura LED flexible, es especialmente recomendable para una lectura cómoda con o sin la luz de la lámpara principal, gracias a su doble interruptor. Compuesta por una elegante y refinada pantalla en forma de pajarita blanca difusora y tela negra, Couture viste el espacio con estilo y refinamiento, aportando a su decoración mucha personalidad y elegancia. Disponible en dos tamaños de pantalla y tres colores estándar. También disponible sin luz de lectura.

    Especificaciones
    • Design: Emmanuelle Legavre

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 50 x l. 21 x H. 35 cm / L. 19.7’ x l.8.3’’ x H. 13.8’’

      Materials : Fabric, lacquered steel

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 X Max 60 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 60 W - Not included

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacouture-wall-lamp-led-grand
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)350
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)210
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)1.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica