Publique sus productos
ESCALE - LEFT FIXED WALL LAMP USB LED
ESCALE - LEFT FIXED WALL LAMP USB LED
ESCALE - LEFT FIXED WALL LAMP USB LED
ESCALE - LEFT FIXED WALL LAMP USB LED
ESCALE - LEFT FIXED WALL LAMP USB LED
ESCALE - LEFT FIXED WALL LAMP USB LED
ESCALE - LEFT FIXED WALL LAMP USB LED
ESCALE - LEFT FIXED WALL LAMP USB LED

    ESCALE - LEFT FIXED WALL LAMP USB LED

    Traducido por Google,

    El aplique izquierdo Escale, con sus suaves curvas y proporciones armoniosas, es una luz envolvente diseñada para instalarse en la cabecera de la cama. Este aplique de noche combina comodidad y practicidad. Equipado con un soporte negro ligeramente inclinado para el smartphone y un puerto USB, Escale ofrece una solución completa para nuestros hábitos conectados. Su pantalla de tela blanca difusa proporciona una iluminación suave y su luz de lectura LED flexible integrada, ubicada a la izquierda, funciona de forma independiente gracias a su doble interruptor, lo que permite una lectura cómoda con o sin la luz de la lámpara principal. También disponible en versión con luz de lectura a la derecha y sin luz de lectura.

    Especificaciones
    • Design: DESIGNHEURE studio


      2 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 25 x l. 17 x H. 32 cm / L. 9.8” x l. 6.7” x H. 12.6”
      Materials :
      Fabric, lacquered steel

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 1x Max 60 W - Not included / LED Reader - included 
      Recommended type of bulb : LED bulb 

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1x Max 60 W - Not included / LED Reader - included
      Recommended type of bulb : LED bulb



    Especificaciones técnicas
    • Referenciaescale-left-fixed-wall-lamp-usb-led
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)320
    • Ancho (mm)250
    • Profundidad (mm)190
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)1.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica