Publique sus productos
JAZZLINE - WALL LAMP DUO
JAZZLINE - WALL LAMP DUO
JAZZLINE - WALL LAMP DUO
JAZZLINE - WALL LAMP DUO
JAZZLINE - WALL LAMP DUO

    JAZZLINE - WALL LAMP DUO

    Traducido por Google,

    Ideal para interiores que combinan el encanto retro con un diseño moderno, esta luminaria encarna el espíritu del swing y el glamour del jazz de los años 20. El aplique en versión dúo Jazzline se adapta armoniosamente tanto a
    Espacios contemporáneos y clásicos, añadiendo un toque de sofisticación.

    La estructura color latón, con una sutil forma de "Z", evoca elegantes líneas melódicas, mientras que las delicadas pantallas de algodón blanco difunden una luz suave y cálida. Este aplique añade un toque refinado y atemporal a cualquier espacio.

    Especificaciones
    • Design: Designheure Studio

      1 Standard finish available / Custom made colors possible

      Dimensions : 
      L. 26 x l. 15 x H. 44cm / L. 10.2’’ x l. 5.9’’ x H. 17.3’’
      Materials :
      Fabric, lacquered steel


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 2 x Max 15 W LED equiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 60mm /Ø Max 2.4’’

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 2 x Max 15 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb -Ø Max 60mm /Ø Max 2.4’’

    Especificaciones técnicas
    • Referenciajazzline-wall-lamp-duo
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)440
    • Ancho (mm)260
    • Profundidad (mm)150
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica