Publique sus productos
LUXIOLE - CHANDELIER 6 ASYMMETRIC
LUXIOLE - CHANDELIER 6 ASYMMETRIC
LUXIOLE - CHANDELIER 6 ASYMMETRIC
LUXIOLE - CHANDELIER 6 ASYMMETRIC
LUXIOLE - CHANDELIER 6 ASYMMETRIC
LUXIOLE - CHANDELIER 6 ASYMMETRIC

    LUXIOLE - CHANDELIER 6 ASYMMETRIC

    Traducido por Google,

    Inspirada en la forma facetada de la cafetera italiana, Luxiole es una colección con cuerpo para quienes aman la naturalidad y la simplicidad. Esta ingeniosa lámpara de araña utiliza una sola entrada eléctrica para alimentar seis pantallas octogonales Grand Luxiole suspendidas bajo una estrella de madera de haya. La distancia entre el rosetón y la estrella se puede ajustar para adaptarse a la altura del techo. Las pantallas están suspendidas a diferentes alturas, aportando ritmo y asimetría a su interior. Suspendidas por cordones textiles verdes, las pantallas de tela, azul celeste con bordes salmón en el exterior y blanco en el interior, se complementan con un tirador de haya. Esta lámpara también está disponible en versión panal y en cuatro colores estándar.

    Especificaciones
    • Design: Kristian Gavoille

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 145 x l. 106 x H. 390 cm / L. 57.1’’ x l. 41.7’’ x H. 153.5’’ (textile cord : 2 m)
      Materials :
      Fabric, solid beech, cast aluminium, lacquered steel, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 6 x Max 8 W LED équiv. 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 6 X Max 8 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

    Especificaciones técnicas
    • Referencialuxiole-chandelier-6-Asymmetric
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3900
    • Ancho (mm)1450
    • Profundidad (mm)1060
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Candelabro
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica