Publique sus productos
CARGO - SMALL WALL LAMP
CARGO - SMALL WALL LAMP
CARGO - SMALL WALL LAMP
CARGO - SMALL WALL LAMP
CARGO - SMALL WALL LAMP
CARGO - SMALL WALL LAMP

    CARGO - SMALL WALL LAMP

    Traducido por Google,

    Inspirada en las chimeneas de los transatlánticos, esta elegante y gráfica mini lámpara de pared es ideal para montar en la pared en la cabecera de una cama, en un pasillo o en una sala de estar para brindar una iluminación atmosférica y un toque moderno.

    Se compone de una pantalla cónica y un cilindro en tejido difusor blanco con ribete y borde negros, así como de un cordón tejido negro.

    Las luces de pared para carga vienen en dos tamaños de pantalla y dos acabados estándar. Se pueden girar de adelante hacia atrás, hacia abajo o viceversa.

    Especificaciones
    • Design: Hervé Langlais

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 40 x l. 31 x H. 65 cm / L. 15.7’’ x l. 12.2’’ x H. 25.6’’
      Materials :
      Fabric or lacquered pvc, lacquered steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220/240 50-60Hz  -  100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 X Max 60 W - Not included
      Type of bulb : LED globe

      USA / CANADA
      Tension (V) : 100-127 V / 60Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 60 W - Not included
      Type of bulb : LED globe


    Especificaciones técnicas
    • Referenciapetit-cargo-wall-lamp
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-11-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)650
    • Ancho (mm)400
    • Profundidad (mm)310
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)0.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica