Publique sus productos
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
    Designtak

    Easy Collection Console Bold 1500

    Traducido por Google,
    ¡Cree una entrada acogedora con un atractivo dosel sobre la puerta principal! Cubiertas de entrada completas y únicas de Cristal/Aluminio y acero inoxidable. Småland craft con un diseño atemporal apto para todo tipo de edificios. Disponible en tres colores diferentes, y también en tres tipos de vidrio diferentes con cuatro consolas diferentes. ancho: 1500 mm, 2000 mm y 2500 mm VENTAJAS Uno de los techos de entrada de vidrio y acero inoxidable que más libres de mantenimiento. Construido artesanalmente. Cumple las normas de construcción y el marcado CE según EN1090-3
    Especificaciones
    • Width (mm): 1500 Depth (mm): 800 Color: Silvermetallic, Black, Warm White and Brushed stainless steel Guarantee: five years Height (mm): 340 Materials: Glass/Aluminium stainless steel
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEasyCollectionConsoleBold1500
    • Familia de productoEasy Collection
    • Grupo de productosConsole Bold
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-08-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)340
    • Ancho (mm)1500
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)30
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Nombre UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Código Uniclass 2015EF_30_10
    • Descripción Uniclass 2015Roofs
    • Número OmniClass23-13 35 25 11
    • Título OmniClass Prefabricated Shell Roofs