Publique sus productos
Hipped 1600
Hipped 1600
Hipped 1600
Hipped 1600
Hipped 1600
Hipped 1600
Hipped 1600
Hipped 1600
Hipped 1600
Hipped 1600
    Designtak

    Hipped 1600

    Traducido por Google,
    ¡Cree una entrada acogedora con un atractivo dosel sobre la puerta principal! Completas y singulares cubiertas de entrada de chapa construidas sobre robusta estructura de aluminio. Este modelo también dispone de focos empotrados en el techo. Småland craft con un diseño atemporal adecuado para todo tipo de edificios. Disponible en seis colores diferentes, todos con techo de chapa de aluminio lacado en blanco. En ancho: 1600 mm, 2100 mm y 2600 mm VENTAJAS Canalón integrado con desagüe a derecha o izquierda. Focos opcionales. Uno de los techos de entrada de chapa más libres de mantenimiento. Construido artesanalmente. Cumple las normas de construcción y el marcado CE según EN1090-3
    Especificaciones
    • Width (mm): 1600
      Depth (mm): 955 / 1155
      Color: Black, Silver Metallic, Dark Gray, Warm white, Graphite grey, Dark brown

      Dark Silver Metallic, Dark Red, Maroon, Grey, Rheinzink.
      Guarantee: five years
      Height (mm): 350
      Materials: plate / aluminum frame
      Optional spotlights: 2 pcs

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHipped1600
    • Familia de productoStandard
    • Grupo de productosHipped
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-08-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)350
    • Ancho (mm)1600
    • Profundidad (mm)950
    Información relacionada
    • Material principalPlancha de metal
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)25
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Nombre UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Código Uniclass 2015EF_30_10
    • Descripción Uniclass 2015Roofs
    • Número OmniClass23-13 35 25 11
    • Título OmniClass Prefabricated Shell Roofs